Roulette pivotante de type JB pour charges moyennes (avec butée double) taille 75mm (raccord métallique uniquement, sans roue)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRJB-75
JB-75
PBDJB-75
PBJB-75
PJB-75
PNAJB-75
PNDJB-75
PNJB-75
PNUAJB-75
PNUDJB-75
PNUJB-75
SRJB-75
SUIJB-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

38.08 €

1 10 jours Type à plaque universel10135.01~80.0080[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond103222Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

18.30 €

1 Disponible 10 jours Type à plaque universel / Composants associés-80.01~140.00120------Raccord en métal uniquement - sans roues-

52.33 €

1 Disponible 10 jours Type à plaque universel10180.01~140.00120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond103222Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

32.51 €

1 Disponible 10 jours Type à plaque universel10180.01~140.00120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond103222Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

27.11 €

1 Disponible 10 jours Type à plaque universel10180.01~140.00100[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond103222Roues sur terreRoulement à glissement

26.94 €

1 Disponible 10 jours Type à plaque universel10135.01~80.0070[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond103222Roues sur terreRoulement à glissement

49.49 €

1 Disponible 10 jours Type à plaque universel10135.01~80.0070[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond103222Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

28.57 €

1 Disponible 10 jours Type à plaque universel10135.01~80.0070[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond103222Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

34.24 €

1 Disponible 10 jours Type à plaque universel10135.01~80.0070[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond103222Roues sur terreRoulement à glissement

55.43 €

1 Disponible 10 jours Type à plaque universel10180.01~140.00100[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond103222Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

38.13 €

1 Disponible 10 jours Type à plaque universel10180.01~140.00100[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond103222Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

36.01 €

1 10 jours Type à plaque universel10135.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rougeRésistance à l'abrasionTrou rond103222Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

37.36 €

1 Disponible 10 jours Type à plaque universel10180.01~140.00120[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond103222Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 63
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 63 Plaque supérieure F1(mm) 82 Plaque supérieure F2(mm) 82
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 75 Catégorie de charge Charge légère / moyenne Spécification de pédale de butée Droite

Assistance technique