Roulette pivotante de type JB pour charges moyennes (avec butée double) taille 200mm (raccord métallique uniquement, sans roue)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JB-200
JBL-200
SUIJB-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécification de pédale de butée Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

62.03 €

1 9 jours Type à plaque universel / Composants associés-420------DroiteRaccord en métal uniquement - sans roues-

62.62 €

1 9 jours Type à plaque universel / Composants associés-420------GaucheRaccord en métal uniquement - sans roues-

124.23 €

1 15 jours Type à plaque universel250400[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond204258DroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) 320.01~485.00 Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Matériau du raccord Acier
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 112 Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 112 Plaque supérieure F1(mm) 140
Plaque supérieure F2(mm) 140 Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 200 Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique