Roulette pivotante de type KBZ pour charges moyennes (avec butée de rotation) taille 75mm (raccord métallique uniquement, sans roue) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KBZL-75

Référence pièce
KBZL-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.21 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Composants associés Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Butée Avec butée de rotation
Capacité de charge maximale(daN) 120 Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 63
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 40 Plaque supérieure F1(mm) 91 Plaque supérieure F2(mm) 68
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 75 Catégorie de charge Charge légère / moyenne Spécification de pédale de butée Gauche
Spécifications de raccord en métal Raccord en métal uniquement - sans roues

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante de type KBZ pour charges moyennes (avec butée de rotation) taille 75mm (raccord métallique uniquement, sans roue), le numéro d'article est le suivant: KBZL-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KBZL-75.

Assistance technique