Roulette pivotante en acier inoxydable de type JA, taille 100mm (raccord métallique uniquement, sans roue)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JA-100

Référence pièce
JA-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

78.96 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Composants associés Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Butée NA
Capacité de charge maximale(daN) 200 Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 71
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 71 Plaque supérieure F1(mm) 95 Plaque supérieure F2(mm) 95
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 100 Catégorie de charge Charge légère / moyenne Spécifications de raccord en métal Raccord en métal uniquement - sans roues

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inoxydable de type JA, taille 100mm (raccord métallique uniquement, sans roue), le numéro d'article est le suivant: JA-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JA-100.

Assistance technique