• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Écrou hexagonal modèle 1 Whitworth/usiné【1-150 pièces par conditionnement】

Écrou hexagonal modèle 1 Whitworth/usiné
  • Remise sur volume

· Surface treatment: None
· Thread ridge type: Unified coarse UNC
· Application/Functionality: Standard
· Hex nut standard 1 model
· Materials: Stainless steel, titanium, brass
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.
· Thread (inch): 1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1 1/8, 1 1/4, 3/16
· Height (mm): 3, 4, 5, 6.5, 8, 9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNTMC1-BR-UNC1
HNTMC1-BR-UNC1/2
HNTMC1-BR-UNC1/4
HNTMC1-BR-UNC1/8
HNTMC1-BR-UNC3/4
HNTMC1-BR-UNC3/8
HNTMC1-BR-UNC3/16
HNTMC1-BR-UNC5/8
HNTMC1-BR-UNC5/16
HNTMC1-BR-UNC7/8
HNTMC1-BR-UNC7/16
HNTMC1-SUS-UNC1+1/4
HNTMC1-SUS-UNC1+1/8
HNTMC1-SUS-UNC1/8
HNTMC1-SUS-UNC3/4
HNTMC1-SUS-UNC7/16
HNTMC1-TI-UNC1/2
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Unité de vente Vis nominale (pouce) Hauteur
(mm)

20.93 €

Disponible 5 jours [Laiton] LaitonQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)120

2.08 €

Disponible 5 jours [Laiton] LaitonQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/210

0.37 €

Disponible 5 jours [Laiton] LaitonQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/45

0.13 €

Disponible 8 jours [Laiton] LaitonQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/83

8.60 €

Disponible 8 jours [Laiton] LaitonQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3/416

1.10 €

Disponible 8 jours [Laiton] LaitonQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3/88

0.27 €

Disponible 8 jours [Laiton] LaitonQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3/164

4.29 €

Disponible 8 jours [Laiton] LaitonQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5/813

0.74 €

Disponible 8 jours [Laiton] LaitonQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5/166.5

13.55 €

Disponible 8 jours [Laiton] LaitonQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)7/818

180.47 €

150 pièces par conditionnement

8 jours [Laiton] LaitonBoîte / paquet7/169

16.92 €

Disponible 8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydableQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1 1/425

14.77 €

Disponible 8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydableQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1 1/822

0.42 €

Disponible 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydableQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/83

5.30 €

Disponible 8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydableQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3/416

1.33 €

Disponible 8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydableQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)7/169

31.02 €

Disponible 8 jours TitaneQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/28

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface NA Type de filetage UNC unifié, gros filet Applications, fonctions Standard
Traitement de surface (détails) NA Type à écrou hexagonal Type A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique