Vis taraudées à tête cylindrique avec douille plus-moins, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=60

Vis taraudées à tête cylindrique avec douille plus-moins, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=60
  • Remise sur volume
[Thread ridge type] Self-tapping Screws
[Nominal Thread (M)] 4
[Length L (mm)] 90
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Cross/straight slot
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Tip shape] Flanged Solid
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Screw
[Length (mm)] 70

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSBPNNBRPG60-SUS-TP4-90

Référence pièce
CSBPNNBRPG60-SUS-TP4-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

2.44 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 4 Longueur L (mm) 90
Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête plate ou à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Avec nez Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Longueur du filetage(mm) 70

Vous vous trouvez sur la page de Vis taraudées à tête cylindrique avec douille plus-moins, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=60, le numéro d'article est le suivant: CSBPNNBRPG60-SUS-TP4-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSBPNNBRPG60-SUS-TP4-90.

Assistance technique