• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis mécaniques à tête hexagonale refoulée avec 7 repères, avec rondelle élastique/ordinaire intégrée SP=3【250-350 pièces par conditionnement】

Vis mécaniques à tête hexagonale refoulée avec 7 repères, avec rondelle élastique/ordinaire intégrée SP=3
  • Remise sur volume

Does not come off the screw because wave spring + JIS flat washers are incorporated. The head is engraved with the hardness (8.8T) and a distinguishing numeric mark (7).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNLWHNDSP3-ST3W-M6-12
HXNLWHNDSP3-ST3W-M6-16
HXNLWHNDSP3-ST3W-M6-20
HXNLWHNDSP3-STC-M6-12
HXNLWHNDSP3-STC-M6-16
HXNLWHNDSP3-STC-M6-20
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface

34.83 €

350 pièces par conditionnement

Disponible Jour même

Stock

1012[Chrome trivalent] Trivalent blanc

30.51 €

300 pièces par conditionnement

5 jours 1016[Chrome trivalent] Trivalent blanc

27.32 €

250 pièces par conditionnement

5 jours 1020[Chrome trivalent] Trivalent blanc

30.56 €

350 pièces par conditionnement

11 jours -12[Placage chrome] Placage chromé

29.38 €

300 pièces par conditionnement

5 jours -16[Placage chrome] Placage chromé

25.79 €

250 pièces par conditionnement

11 jours -20[Placage chrome] Placage chromé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Vis nominale (M) 6 Matériau Acier
Forme du trou de montage NA Pas(mm) 1 FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Hexagonal Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique