Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HXNHSTFT-STC-M8-75
Référence pièce
|
---|
HXNHSTFT-STC-M8-75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Unité de vente | Application | Type à vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 8 | 75 | [Acier] Acier | [Placage chrome] Placage chromé | 1.25 | Standard | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Standard | Filet complet |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Forme du trou de montage | N/A | Type de filetage | Métrique, gros filet |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Petit boulon hexagonal, filet complet, le numéro d'article est le suivant: HXNHSTFT-STC-M8-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HXNHSTFT-STC-M8-75.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Pas(mm)
Forme supplémentaire
Unité de vente
Application
Type à vis
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HXNHSTFT-ST-M10-16 |
HXNHSTFT-ST-M10-18 |
HXNHSTFT-ST-M10-20 |
HXNHSTFT-STC-M8-80 |
HXNHSTFT-STC-M8-85 |
HXNHSTFT-STC-M8-90 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Unité de vente | Application | Type à vis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.79 € | 230 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 10 | 16 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | 1.5 | Standard | Boîte / paquet | Standard | Filet complet | ||
42.93 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 10 | 18 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | 1.5 | Standard | Boîte / paquet | Standard | Filet complet | ||
83.04 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 10 | 20 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | - | - | Boîte / paquet | - | - | ||
83.86 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 8 | 80 | [Acier] Acier | [Placage chrome] Placage chromé | - | - | Boîte / paquet | - | - | ||
58.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | - | 8 | 85 | [Acier] Acier | [Placage chrome] Placage chromé | 1.25 | Standard | Boîte / paquet | Standard | Filet complet | ||
96.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 8 | 90 | [Acier] Acier | [Placage chrome] Placage chromé | - | - | Boîte / paquet | - | - |