Petit boulon hexagonal, filet complet【1-500 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Petit boulon hexagonal, filet complet
  • Remise sur volume
[Materials] Steel, Stainless steel, Titanium
[Surface treatment] None, Trivalent chromate, Trivalent black, Trivalent white, Bright chromate plating, Chromate plating, Green chromate, Black chromate, Nickel plating, Chrome plating, Dacrotized

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HXNHSTFT-STC-M8-28

Référence pièce
HXNHSTFT-STC-M8-28
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Forme supplémentaire Unité de vente Application Type à vis

1.82 €

1 Disponible 6 jours -828[Acier] Acier[Placage chrome] Placage chromé1.25StandardQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)StandardFilet complet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage N/A Type de filetage Métrique, gros filet

Vous vous trouvez sur la page de Petit boulon hexagonal, filet complet, le numéro d'article est le suivant: HXNHSTFT-STC-M8-28.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HXNHSTFT-STC-M8-28.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HXNHSTFT-ST-M10-16
HXNHSTFT-ST-M10-18
HXNHSTFT-ST-M10-20
HXNHSTFT-STC-M8-30
HXNHSTFT-STC-M8-32
HXNHSTFT-STC-M8-35
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Forme supplémentaire Unité de vente Application Type à vis

77.79 €

230 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101016[Acier] Acier[Non fourni] N/A1.5StandardBoîte / paquetStandardFilet complet

42.93 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101018[Acier] Acier[Non fourni] N/A1.5StandardBoîte / paquetStandardFilet complet

83.04 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101020[Acier] Acier[Non fourni] Textile--Boîte / paquet--

1.83 €

1 Disponible 6 jours -830[Acier] Acier[Placage chrome] Placage chromé--Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)--

40.07 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -832[Acier] Acier[Placage chrome] Placage chromé1.25StandardBoîte / paquetStandardFilet complet

62.99 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -835[Acier] Acier[Placage chrome] Placage chromé--Boîte / paquet--

Assistance technique