Rondelle ronde de taille spéciale【1-20,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelle ronde de taille spéciale
  • Remise sur volume
[Materials] Stainless Steel, Aluminum, Brass
[Surface treatment] None, trivalent chromate, bright chromate plating, zinc plating, chromate plating, nickel plating, chrome plating, Parkerizing, Dacrotized, painting, coating, silver/copper/tin plating
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSX-ST3B-M10X18-1
WSX-ST3W-M10X18-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

62.70 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent10.5101Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent noir18

61.02 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent10.5101Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent blanc18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate

Assistance technique