Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WSX-ST3B-M7X12-1 |
WSX-ST3W-M7X12-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.01 € | 2,500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 7.2 | 7 | 1 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 12 | |
74.70 € | 2,500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 7.2 | 7 | 1 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 12 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Matériau : acier
Diamètre extérieur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles