Rondelle ronde de taille spéciale【1-20,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelle ronde de taille spéciale
  • Remise sur volume
[Materials] Stainless Steel, Aluminum, Brass
[Surface treatment] None, trivalent chromate, bright chromate plating, zinc plating, chromate plating, nickel plating, chrome plating, Parkerizing, Dacrotized, painting, coating, silver/copper/tin plating
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSX-ST3W-M10X20-0.8

Référence pièce
WSX-ST3W-M10X20-0.8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

71.46 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent10.5100.8Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent blanc20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate

Vous vous trouvez sur la page de Rondelle ronde de taille spéciale, le numéro d'article est le suivant: WSX-ST3W-M10X20-0.8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSX-ST3W-M10X20-0.8.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WSX-316-M6X30-3
WSX-AL-M10X16-1
WSX-AL-M14X22-2
WSX-ST3W-M10X20-1
WSX-ST3W-M10X20-1.2
WSX-ST3W-M10X20-1.6
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

1.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable[Non fourni] N/A6.563Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/A30

0.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Aluminium] Aluminium[Non fourni] N/A10.2101Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)--[Non fourni] N/A16

0.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Aluminium] Aluminium[Non fourni] N/A14.5142Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)--[Non fourni] N/A22

82.04 €

900 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent10.5101Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent blanc20

1.79 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent10.5101.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent blanc20

2.10 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent10.5101.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent blanc20

Assistance technique