• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rondelle ronde de taille spéciale【1-20,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelle ronde de taille spéciale
  • Remise sur volume
[Materials] Stainless Steel, Aluminum, Brass
[Surface treatment] None, trivalent chromate, bright chromate plating, zinc plating, chromate plating, nickel plating, chrome plating, Parkerizing, Dacrotized, painting, coating, silver/copper/tin plating
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSX-ST3B-M5X25-1.6

Référence pièce
WSX-ST3B-M5X25-1.6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

108.81 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent5.551.6Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent noir25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate

Vous vous trouvez sur la page de Rondelle ronde de taille spéciale, le numéro d'article est le suivant: WSX-ST3B-M5X25-1.6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSX-ST3B-M5X25-1.6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WSX-316-M6X30-3
WSX-AL-M10X16-1
WSX-AL-M14X22-2
WSX-ST3B-M5X25-2.3
WSX-ST3B-M5X30-1
WSX-ST3B-M5X30-1.2
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

1.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable[Non fourni] N/A6.563Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/A30

0.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Aluminium] Aluminium[Non fourni] N/A10.2101Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)--[Non fourni] N/A16

0.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Aluminium] Aluminium[Non fourni] N/A14.5142Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)--[Non fourni] N/A22

86.91 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent5.552.3Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent noir25

100.08 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent5.551Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent noir30

90.85 €

350 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent5.551.2Boîte / paquetEN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent noir30

Assistance technique