Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WSX-STC-M4X18-1 |
WSX-STCB-M4X18-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.96 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | [Acier] Acier | Placage chromé | 4.5 | 4 | 1 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Placage chrome] Placage chromé | 18 | ||
85.66 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | - | [Acier] Acier | Placage chromé | 4.5 | 4 | 1 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Placage chrome] Chrome noir | 18 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Matériau : acier
Diamètre extérieur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles