Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WSX-ST3B-M8X22-2
Référence pièce
|
---|
WSX-ST3B-M8X22-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.08 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 8.5 | 8 | 2 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 22 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelle ronde de taille spéciale, le numéro d'article est le suivant: WSX-ST3B-M8X22-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSX-ST3B-M8X22-2.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Matériau : acier
Diamètre extérieur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSX-316-M6X30-3 |
WSX-AL-M10X16-1 |
WSX-AL-M14X22-2 |
WSX-ST3B-M8X22-2.3 |
WSX-ST3B-M8X22-3.2 |
WSX-ST3B-M8X24-1.6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | Diamètre extérieur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 6.5 | 6 | 3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | 30 | ||
0.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Aluminium | [Non fourni] N/A | 10.2 | 10 | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | 16 | ||
0.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Aluminium | [Non fourni] N/A | 14.5 | 14 | 2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | 22 | ||
113.62 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 8.5 | 8 | 2.3 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 22 | ||
75.23 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 8.5 | 8 | 3.2 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 22 | ||
67.66 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 8.5 | 8 | 1.6 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 24 |