Rondelles rondes (Wit) épaisses【1-500 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelles rondes (Wit) épaisses
  • En promotion
  • Remise sur volume
· Type: Plain washer
· Material: Steel
· Materials: Steel, SPCC
· Surface treatment: None, trivalent chromate, bright chromate plating, zinc plating, chromate plating, nickel plating
· Inner diameter (mm): 10.5, 13.5, 18
· Thread (inch): 3/8, 1/2, 5/8
· Thickness (mm): 2.3, 3.2
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.
· Surface treatment (details): None, trivalent white, bright chromate plating, molten zinc plating, chromate plating, chromate plating, green chromate, black chromate, nickel plating
· Outer diameter (mm): 26, 32, 38

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSWTTM-ST3W-W1/2
WSWTTM-ST3W-W3/8
WSWTTM-ST3W-W5/8
WSWTTM-ST-W1/2
WSWTTM-ST-W3/8
WSWTTM-ST-W5/8
WSWTTM-STAY-W1/2
WSWTTM-STAY-W3/8
WSWTTM-STAY-W5/8
WSWTTM-STC-W1/2
WSWTTM-STC-W3/8
WSWTTM-STC-W5/8
WSWTTM-STCB-W1/2
WSWTTM-STCB-W3/8
WSWTTM-STCB-W5/8
WSWTTM-STCG-W1/2
WSWTTM-STCG-W3/8
WSWTTM-STCG-W5/8
WSWTTM-STN-W1/2
WSWTTM-STN-W3/8
WSWTTM-STN-W5/8
WSWTTM-STU-W1/2
WSWTTM-STU-W3/8
WSWTTM-STU-W5/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

0.51 €

1 Disponible 6 jours 10Chrome trivalent13.51/23.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent blanc32

100.26 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Chrome trivalent10.53/82.3Boîte / paquet[Chrome trivalent] Trivalent blanc26

1.97 €

1 Disponible 6 jours 10Chrome trivalent185/83.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent blanc38

1.81 €

1 Disponible 6 jours 10[Non fourni] N/A13.51/23.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A32

1.71 €

1 Disponible 6 jours 10[Non fourni] N/A10.53/82.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A26

1.87 €

1 Disponible 6 jours 10[Non fourni] N/A185/83.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A38

0.54 €

1 Disponible 6 jours -Zingage13.51/23.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Zingage à chaud] Zingage fondu32

1.78 €

1 Disponible 6 jours -Zingage10.53/82.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Zingage à chaud] Zingage fondu26

2.00 €

1 Disponible 6 jours -Zingage185/83.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Zingage à chaud] Zingage fondu38

0.27 €

0.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Placage chromé13.51/23.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage chrome] Placage chromé32

1.74 €

1 Disponible 6 jours -Placage chromé10.53/82.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage chrome] Placage chromé26

1.88 €

1 Disponible 6 jours -Placage chromé185/83.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage chrome] Placage chromé38

123.40 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -Placage chromé13.51/23.2Boîte / paquet[Placage chrome] Chrome noir32

103.59 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -Placage chromé10.53/82.3Boîte / paquet[Placage chrome] Chrome noir26

94.63 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours -Placage chromé185/83.2Boîte / paquet[Placage chrome] Chrome noir38

80.10 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours -Placage chromé13.51/23.2Boîte / paquet[Placage chrome] Chrome vert32

91.73 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours -Placage chromé10.53/82.3Boîte / paquet[Placage chrome] Chrome vert26

79.10 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours -Placage chromé185/83.2Boîte / paquet[Placage chrome] Chrome vert38

115.90 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Placage nickel13.51/23.2Boîte / paquet[Placage nickel] Placage nickel32

128.88 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Placage nickel10.53/82.3Boîte / paquet[Placage nickel] Placage nickel26

77.54 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10Placage nickel185/83.2Boîte / paquet[Placage nickel] Placage nickel38

1.83 €

1 Disponible 6 jours -Placage chromé brillant13.51/23.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Placage chromé brillant32

1.74 €

1 Disponible 6 jours -Placage chromé brillant10.53/82.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Placage chromé brillant26

1.90 €

1 Disponible 6 jours -Placage chromé brillant185/83.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Placage chromé brillant38

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Acier
Matériau : acier EN 1.0330 équiv.

Assistance technique