Rondelle ronde ISO à intégrer【1-50,000 pièces par conditionnement】

Rondelle ronde ISO à intégrer
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Type (application)] Plain Washer
[Type] Plain Washer
[Surface treatment] None
[Surface treatment](Details) none
[Materials] Steel, Stainless steel
[Inner diameter d (mm)] 1.75 2.25 2.35 2.7 3.55 4.5 5.45 7.4 9.4
[Nominal Thread (M)] 2 2.5 2.6 3 4 5 6 8 10
[Thickness t (mm)] 0.3 0.5 0.8 1 1.6 2 5
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.
[Materials] Steel SPCC
[Materials] Stainless Steel SUS304J3
[Outer diameter (mm)] 5 6.5 7 9 10 12.5 17 21

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSISO-SUS-M2.6
WSISO-SUS-M4
WSISO-SUS-M5
WSISO-SUS-M6
WSISO-SUS-M8
WSISO-SUS-M10
WSISO-SUS-W1/2
WSISO-SUS-W3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Diamètre extérieur
(mm)

153.71 €

30,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.352.60.5Boîte / paquet6.5

1.60 €

1 Disponible 6 jours 103.5540.8Boîte / paquet9

0.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

104.551Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)10

0.16 €

0.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.4561.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)12.5

0.12 €

1 6 jours 107.481.6Boîte / paquet17

1.81 €

1 Disponible 6 jours 109.4102Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)21

168.79 €

30,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.252.50.5Boîte / paquet6.5

210.00 €

50,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101.7520.3Boîte / paquet5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface N/A Matériau : acier inoxydable Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface (détaillé) N/A

Assistance technique