Rondelle carrée, taille spéciale【1-800 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelle carrée, taille spéciale
  • Remise sur volume
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, trivalent chromate, bright chromate plating, zinc plating, chromate plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSQX-STC-M6X40-2

Référence pièce
WSQX-STC-M6X40-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Taille

96.37 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé6.562Boîte / paquetEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)-[Placage chrome] Placage chromé40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelle carrée

Vous vous trouvez sur la page de Rondelle carrée, taille spéciale, le numéro d'article est le suivant: WSQX-STC-M6X40-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSQX-STC-M6X40-2.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WSQX-ST-M11X40-3.2
WSQX-ST-M11X50-3.2
WSQX-ST-M11X70-4.5
WSQX-STC-M8X50-2.3
WSQX-STCB-M8X50-2.3
WSQX-STCG-M11X32-3.2
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Taille

73.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/A11113.2Boîte / paquetEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)-[Non fourni] N/A40

61.47 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/A11113.2Boîte / paquetEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)-[Non fourni] N/A50

5.17 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/A11114.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)-[Non fourni] N/A70

77.92 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé8.582.3Boîte / paquetEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)-[Placage chrome] Placage chromé50

138.02 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé8.582.3Boîte / paquetEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)-[Placage chrome] Chrome noir50

53.27 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -[Acier] AcierPlacage chromé11113.2Boîte / paquetEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)-[Placage chrome] Chrome vert32

Assistance technique