Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WSQX-STC-M11X50-3.2
Référence pièce
|
---|
WSQX-STC-M11X50-3.2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | Taille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Acier] Acier | Placage chromé | 11 | 11 | 3.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | - | [Placage chrome] Placage chromé | 50 |
Loading...
Type (application) | Configurations spéciales | Type | Rondelle carrée |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelle carrée, taille spéciale, le numéro d'article est le suivant: WSQX-STC-M11X50-3.2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSQX-STC-M11X50-3.2.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Matériau : acier
Taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSQX-ST-M11X40-3.2 |
WSQX-ST-M11X50-3.2 |
WSQX-ST-M11X70-4.5 |
WSQX-STC-M11X60-3.2 |
WSQX-STC-M12X30-3.2 |
WSQX-STC-M12X35-3.2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | 11 | 11 | 3.2 | Boîte / paquet | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | - | [Non fourni] N/A | 40 | ||
61.47 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | 11 | 11 | 3.2 | Boîte / paquet | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | - | [Non fourni] N/A | 50 | ||
5.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | 11 | 11 | 4.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | - | [Non fourni] N/A | 70 | ||
59.80 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | [Acier] Acier | Placage chromé | 11 | 11 | 3.2 | Boîte / paquet | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | - | [Placage chrome] Placage chromé | 60 | ||
0.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Acier] Acier | Placage chromé | 13.5 | 12 | 3.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | - | [Placage chrome] Placage chromé | 30 | ||
65.80 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | [Acier] Acier | Placage chromé | 14 | 12 | 3.2 | Boîte / paquet | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | - | [Placage chrome] Placage chromé | 35 |