Rondelle carrée, taille spéciale【1-800 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelle carrée, taille spéciale
  • Remise sur volume
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, trivalent chromate, bright chromate plating, zinc plating, chromate plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSQX-STC-M18X50-4.5

Référence pièce
WSQX-STC-M18X50-4.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Taille

2.87 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé18184.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)-[Placage chrome] Placage chromé50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelle carrée

Vous vous trouvez sur la page de Rondelle carrée, taille spéciale, le numéro d'article est le suivant: WSQX-STC-M18X50-4.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSQX-STC-M18X50-4.5.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WSQX-ST-M11X40-3.2
WSQX-ST-M11X50-3.2
WSQX-ST-M11X70-4.5
WSQX-STC-M18X50-6
WSQX-STC-M18X52-3.2
WSQX-STC-M18X60-3.2
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Taille

73.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/A11113.2Boîte / paquetEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)-[Non fourni] N/A40

61.47 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/A11113.2Boîte / paquetEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)-[Non fourni] N/A50

5.17 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/A11114.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)-[Non fourni] N/A70

3.02 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé18186Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)-[Placage chrome] Placage chromé50

56.97 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé18183.2Boîte / paquetEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)-[Placage chrome] Placage chromé52

57.66 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -[Acier] AcierPlacage chromé18183.2Boîte / paquetEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)-[Placage chrome] Placage chromé60

Assistance technique