Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WSPC-ST3B-M12
Référence pièce
|
---|
WSPC-ST3B-M12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.01 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 12.2 | 12 | - | 2.5 | Boîte / paquet | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 18 |
Loading...
Type (application) | Rondelle élastique | Type | Rondelle élastique | Type, rondelles élastiques | Standard |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles élastiques pour capuchons, le numéro d'article est le suivant: WSPC-ST3B-M12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSPC-ST3B-M12.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale (pouce)
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Diamètre extérieur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSPC-ST-M16 |
WSPC-ST-M18 |
WSPC-ST-M20 |
WSPC-ST3B-M14 |
WSPC-ST3B-M16 |
WSPC-ST3B-M20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | Diamètre extérieur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | 16.2 | 16 | - | 3.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] N/A | 24.4 | ||
2.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | 18.2 | 18 | - | 3.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] N/A | 26.4 | ||
2.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | 20.2 | 20 | - | 4.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] N/A | 30.6 | ||
94.66 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 14.2 | 14 | - | 3 | Boîte / paquet | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 21.1 | ||
106.76 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 16.2 | 16 | - | 3.2 | Boîte / paquet | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 24.4 | ||
2.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 20.2 | 20 | - | 4.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 30.6 |