Rondelles élastiques pour capuchons【1-5,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelles élastiques pour capuchons
  • Remise sur volume
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, Trivalent chromate, Bright chromate plating, Nickel plating, Chrome plating, Dacrotized, Painting, Coating, Silver/Copper/Tin plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSPC-STC-M14

Référence pièce
WSPC-STC-M14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

1.92 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé14.214-3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage chrome] Placage chromé21.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Type, rondelles élastiques Standard

Vous vous trouvez sur la page de Rondelles élastiques pour capuchons, le numéro d'article est le suivant: WSPC-STC-M14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSPC-STC-M14.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WSPC-ST-M16
WSPC-ST-M18
WSPC-ST-M20
WSPC-STC-M16
WSPC-STC-M18
WSPC-STC-M20
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

1.91 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/A16.216-3.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Non fourni] N/A24.4

2.12 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/A18.218-3.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Non fourni] N/A26.4

2.28 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/A20.220-4.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Non fourni] N/A30.6

2.01 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé16.216-3.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage chrome] Placage chromé24.4

90.76 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -[Acier] AcierPlacage chromé18.218-3.5Boîte / paquet[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage chrome] Placage chromé26.4

2.29 €

1 Disponible 7 jours -[Acier] AcierPlacage chromé20.220-4.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage chrome] Placage chromé30.6

Assistance technique