Rondelles élastiques pour capuchons【1-5,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelles élastiques pour capuchons
  • Remise sur volume
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, Trivalent chromate, Bright chromate plating, Nickel plating, Chrome plating, Dacrotized, Painting, Coating, Silver/Copper/Tin plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSPC-ST3B-M3

Référence pièce
WSPC-ST3B-M3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

98.38 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent3.13-1Boîte / paquet[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Chrome trivalent] Trivalent noir5.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Type, rondelles élastiques Standard

Assistance technique