Rondelles élastiques pour capuchons【1-5,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelles élastiques pour capuchons
  • Remise sur volume
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, Trivalent chromate, Bright chromate plating, Nickel plating, Chrome plating, Dacrotized, Painting, Coating, Silver/Copper/Tin plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSPC-STC-M18

Référence pièce
WSPC-STC-M18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

90.76 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -[Acier] AcierPlacage chromé18.218-3.5Boîte / paquet[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage chrome] Placage chromé26.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Type, rondelles élastiques Standard

Vous vous trouvez sur la page de Rondelles élastiques pour capuchons, le numéro d'article est le suivant: WSPC-STC-M18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSPC-STC-M18.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WSPC-ST-M16
WSPC-ST-M18
WSPC-ST-M20
WSPC-STC-M20
WSPC-STC-M22
WSPC-STC-M24
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

1.91 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/A16.216-3.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Non fourni] N/A24.4

2.12 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/A18.218-3.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Non fourni] N/A26.4

2.28 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/A20.220-4.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Non fourni] N/A30.6

2.29 €

1 Disponible 7 jours -[Acier] AcierPlacage chromé20.220-4.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage chrome] Placage chromé30.6

2.67 €

1 Disponible 7 jours -[Acier] AcierPlacage chromé22.522-4.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage chrome] Placage chromé32.9

2.79 €

1 Disponible 7 jours -[Acier] AcierPlacage chromé24.524-5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage chrome] Placage chromé35.9

Assistance technique