Rondelles élastiques pour capuchons【1-5,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelles élastiques pour capuchons
  • Remise sur volume
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, Trivalent chromate, Bright chromate plating, Nickel plating, Chrome plating, Dacrotized, Painting, Coating, Silver/Copper/Tin plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSPC-STC-M24

Référence pièce
WSPC-STC-M24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

2.79 €

1 Disponible 7 jours -[Acier] AcierPlacage chromé24.524-5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage chrome] Placage chromé35.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Type, rondelles élastiques Standard

Vous vous trouvez sur la page de Rondelles élastiques pour capuchons, le numéro d'article est le suivant: WSPC-STC-M24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSPC-STC-M24.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WSPC-ST-M16
WSPC-ST-M18
WSPC-ST-M20
WSPC-STC-M27
WSPC-STC-M30
WSPC-STC-M33
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

1.91 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/A16.216-3.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Non fourni] N/A24.4

2.12 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/A18.218-3.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Non fourni] N/A26.4

2.28 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/A20.220-4.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Non fourni] N/A30.6

99.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours -[Acier] AcierPlacage chromé27.527-5.5Boîte / paquet[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage chrome] Placage chromé40

88.42 €

70 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -[Acier] AcierPlacage chromé30.530-6Boîte / paquet[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage chrome] Placage chromé44.1

91.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -[Acier] AcierPlacage chromé3333--Boîte / paquet[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage chrome] Placage chromé-

Assistance technique