Rondelles élastiques pour capuchons【1-5,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelles élastiques pour capuchons
  • Remise sur volume
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, Trivalent chromate, Bright chromate plating, Nickel plating, Chrome plating, Dacrotized, Painting, Coating, Silver/Copper/Tin plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSPC-STC-M5
WSPC-STCB-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

1.65 €

1 Disponible 7 jours -[Acier] AcierPlacage chromé5.15-1.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage chrome] Placage chromé8.8

1.64 €

1 Disponible 7 jours -[Acier] AcierPlacage chromé5.15-1.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Placage chrome] Chrome noir8.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Type, rondelles élastiques Standard

Assistance technique