Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WSPC-STC-M10 |
WSPC-STCB-M10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Acier] Acier | Placage chromé | 10.2 | 10 | - | 2.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Placage chrome] Placage chromé | 16 | |
1.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Acier] Acier | Placage chromé | 10.2 | 10 | - | 2.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Placage chrome] Chrome noir | 16 |
Loading...
Type (application) | Rondelle élastique | Type | Rondelle élastique | Type, rondelles élastiques | Standard |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale (pouce)
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Diamètre extérieur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles