Capuchon d'écrou avec filetage interne

Capuchon d'écrou avec filetage interne
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
This resin cap is used to cover bolts, single nuts, and washers. The cap has internal threading to prevent loosening. This also ensures that no adhesives are required, making for easier mounting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CVNT-PLTBS-M8
CVNT-PLTBS-M10
CVNT-PLTBS-M12
CVNT-PLTBS-M16
CVNT-PLTBS-M20
CVNT-PLTBS-M48
CVNT-PLTBS-W1/2
CVNT-PLTBS-W3/8
CVNT-PLTW-M6
CVNT-PLTW-M10
CVNT-PLTW-M12
CVNT-PLTW-M16
CVNT-PLTW-W1/2
CVNT-PLTW-W3/8
CVNTIV-PL-M12
CVNTIV-PL-M20
CVNTUNGR-PL-M6
CVNTUNGR-PL-M10
CVNTUNGR-PL-M12
CVNTUNGR-PL-M16
CVNTUNGR-PL-M20
CVNTUNGR-PL-M22
CVNTUNGR-PL-M48
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Traitement de surface Filetage nominal (M) Filetage nominal (pouces) Hauteur
(mm)
Couleur

1.79 €

1 Disponible 5 jours Peinture noire8-22Noir

1.79 €

1.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

Peinture noire10-23Noir

2.23 €

1 Disponible 6 jours Peinture noire12-30Noir

3.35 €

2.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

Peinture noire16-38Noir

6.18 €

1 Disponible 6 jours Peinture noire20-46Noir

52.91 €

1 6 jours Peinture noire48-128Noir

2.19 €

1 Disponible 6 jours Peinture noire-1/230Noir

1.99 €

1 Disponible 6 jours Peinture noire-3/823Noir

1.54 €

1 Disponible 6 jours Revêtement blanc6-20Blanc

1.99 €

1 Disponible 6 jours Revêtement blanc10-23Blanc

2.23 €

1 Disponible 6 jours Revêtement blanc12-30Blanc

3.58 €

1 Disponible 6 jours Revêtement blanc16-38Blanc

3.27 €

1 Disponible 6 jours Revêtement blanc-1/230Blanc

1.99 €

1 Disponible 6 jours Revêtement blanc-3/823Blanc

2.52 €

1 Disponible 6 jours -12-30Ivoire

6.07 €

1 Disponible 6 jours -20-46Ivoire

1.54 €

1 Disponible 6 jours -6-20Gris

1.99 €

1 Disponible 6 jours -10-23Gris

2.23 €

1 Disponible 6 jours -12-30Gris

3.56 €

1 Disponible 6 jours -16-38Gris

6.18 €

1 Disponible 6 jours -20-46Gris

9.34 €

1 Disponible 6 jours -22-58Gris

52.91 €

1 6 jours -48-128Gris

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique