Capuchon d'écrou d'ancrage avec filetage interne

Capuchon d'écrou d'ancrage avec filetage interne
  • Remise sur volume
The cap has internal threading to prevent loosening without having to use adhesive, thereby increasing efficiency by eliminating the need for bonding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CVAN-PLTBS-M8
CVAN-PLTBS-M10
CVAN-PLTBS-M12
CVAN-PLTBS-M16
CVAN-PLTBS-W3/8
CVAN-PLTW-M8
CVAN-PLTW-M10
CVAN-PLTW-M12
CVAN-PLTW-M16
CVANGR-PL-M6
CVANGR-PL-M8
CVANGR-PL-M10
CVANGR-PL-M12
CVANGR-PL-M16
CVANIV-PL-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Traitement de surface Filetage nominal (M) Filetage nominal (pouces) Hauteur
(mm)
Couleur

2.68 €

1 Disponible 6 jours Peinture noire8-25Noir

3.24 €

1 Disponible 6 jours Peinture noire10-26Noir

3.56 €

1 Disponible 6 jours Peinture noire12-33Noir

5.92 €

1 Disponible 6 jours Peinture noire16-41Noir

3.22 €

1 Disponible 6 jours Peinture noire-3/826Noir

2.68 €

1 Disponible 6 jours Revêtement blanc8-25Blanc

3.24 €

1 Disponible 6 jours Revêtement blanc10-26Blanc

3.55 €

1 Disponible 6 jours Revêtement blanc12-33Blanc

5.15 €

1 Disponible 6 jours Revêtement blanc16-41Blanc

1.98 €

1 Disponible 6 jours -6-22Gris

2.66 €

1 Disponible 6 jours -8-25Gris

3.24 €

1 Disponible 6 jours -10-26Gris

3.56 €

1 Disponible 6 jours -12-33Gris

5.23 €

1 Disponible 6 jours -16-41Gris

4.04 €

1 Disponible 6 jours -10-26Ivoire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique