Rivets d'entraînement PP

Rivets d'entraînement PP
  • Remise sur volume
Resin rivet for mounting panels, etc. When pushed in by hand, the legs are pushed apart, anchoring the panel, etc. in place.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RIVETBR-PP-M3-6
RIVETBR-PP-M4-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du manchon
(mm)

1.71 €

1 Disponible 6 jours 103

1.72 €

1 Disponible 6 jours 104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polypropylène Traitement de surface NA Forme de la tête Rivet borgne
Longueur(mm) 6 Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique