Rondelles Bondwell grises caoutchoutées【1-500 pièces par conditionnement】

Rondelles Bondwell grises caoutchoutées
  • Remise sur volume
Effective in preventing rainwater from invading the screw hole. Washer with sealing rubber that combines excellent watertightness and long-term corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BW-STGG-D4-12
BW-STGG-D5-13
BW-STGG-D6-16
BW-SUSGG-D4-12
BW-SUSGG-D5-13
BW-SUSGG-D6-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau D.I. d
(mm)
Unité de vente Matériau : acier inoxydable Diamètre extérieur
(mm)

1.63 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] Acier4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-12

21.20 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] Acier5Boîte / paquet-13

24.46 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] Acier6Boîte / paquet-16

1.72 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)12

1.66 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)13

1.72 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rondelle d'étanchéité Traitement de surface N/A Épaisseur T(mm) 3
Traitement de surface (détaillé) N/A

Assistance technique