Bague de retenue de type E en résine acétal

Bague de retenue de type E en résine acétal
  • Remise sur volume
[Type] Radial mounting
[Shape] E-type retaining ring
[Retaining ring type] External retaining ring
[Mounting type] Snap-in (vertical)
[Product category] Retaining ring
[Nominal size] 2.5/3/4/5/6/7
[Material] Polyacetal
[Surface treatment] None
[Sales unit] Can be purchased individually

(i)Remarque

  • Cette image est fournie à titre d'illustration. Vérifiez les normes du produit pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSRE-POM-NO.2.5
LSRE-POM-NO.3
LSRE-POM-NO.4
LSRE-POM-NO.5
LSRE-POM-NO.6
LSRE-POM-NO.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)

0.03 €

1 Disponible 7 jours 102.52.5

1.62 €

1 Disponible 6 jours 1033

1.63 €

1 Disponible 6 jours 1044

1.64 €

1 Disponible 6 jours 1055

1.63 €

1 Disponible 6 jours 1066

1.66 €

1 Disponible 6 jours 1077

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Bague de retenue de type E Matériau Polyacétal
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à bague de retenue Butée de roue intérieure Type de méthode de montage Standard
Type de produit Bague de retenue Traitement de surface Blanc

Assistance technique