Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
165610140080 |
165610140100 |
165610140150 |
165610140200 |
165610140400 |
165610150100 |
165610150400 |
165610150500 |
165610160250 |
166550150140 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Diamètre nominal | Longueur | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 4 | 8 | - | ||
1.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 4 | 10 | - | ||
0.36 € 0.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 4 | 15 | - | ||
24.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 16 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 4 | 20 | - | ||
2.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 4 | 40 | - | ||
1.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 5 | 10 | - | ||
2.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 5 | 40 | - | ||
2.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 5 | 50 | - | ||
2.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 6 | 25 | - | ||
0.47 € 0.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 5 | 14 | Numéro |
Loading...
Forme | Soyage droit / parallèle | Diam. de l'arbre Tolérance | Tolérance positive | Forme de l'extrémité de l'arbre | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Général | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Diamètre nominal
Longueur
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles