NOK, joint d'huile général, type TCJ

NOK, joint d'huile général, type TCJ
Rareflon seal for rotation, rubber periphery with a dust lip.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GJ1013P1
GJ1033P0
GJ1314P0
GJ1338P0
GJ1679P0
GJ1709P0
GJ2057P0
GJ2085P0
GJ2369P0
GJ2388P0
GJ2651P0
GJ2847P0
GJ2864P0
GJ3040P0
GJ3055P0
GJ3222P0
GJ3400P0
GJ3519P0
GJ3527P0
GJ3618P0
GJ3744P0
GJ3842P0
GJ3932P0
GJ3994P0
GJ4063P0
GJ4153P0
GJ4212P0
GJ4282P0
GJ4346P0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. d'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)

44.15 €

1 5 jours 20358

45.39 €

1 9 jours 204011

45.39 €

1 9 jours 25408

46.86 €

1 9 jours 254511

46.86 €

1 9 jours 30458

49.77 €

1 9 jours 305011

49.77 €

1 9 jours 35508

53.53 €

1 9 jours 355511

55.84 €

1 9 jours 40588

59.18 €

1 9 jours 406211

59.18 €

1 9 jours 45629

64.41 €

1 9 jours 50689

68.60 €

1 9 jours 507212

68.60 €

1 9 jours 55729

74.45 €

1 9 jours 557812

78.63 €

1 9 jours 608212

84.50 €

1 9 jours 658812

100.17 €

1 9 jours 709212

102.47 €

1 9 jours 709513

112.92 €

1 9 jours 7510013

86.05 €

1 9 jours 8010513

93.06 €

1 9 jours 8511013

103.15 €

1 9 jours 9011513

113.52 €

1 9 jours 9512013

125.64 €

1 9 jours 10012513

137.77 €

1 9 jours 10513514

150.03 €

1 9 jours 11014014

160.56 €

1 9 jours 11514514

170.93 €

1 9 jours 12015014

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de glissement Axe Liquide d'étanchéité Lubrifiant / Graisse Matériau du joint Caoutchouc nitrile + Rareflon (PTFE) au four
Matériau du bord du joint Caoutchouc (avec bague métallique) Environnement, applications Standard Lèvre anti-poussière Disponible
Méthode de fixation Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre Rainure du logement NA Séparation de deux liquides NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -22::80

Assistance technique