NOK, joint d'huile général, type VAJ

NOK, joint d'huile général, type VAJ
  • Remise sur volume
Rareflon seal for rotation, single lip.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GJ1033E0
GJ1709I0
GJ2085H0
GJ2388H0
GJ2668I0
GJ2864I0
GJ3055K0
GJ3222K0
GJ3409G0
GJ3527H0
GJ3618K0
GJ3744G1
GJ3932J0
GJ4063H0
GJ4153E2
GJ4451G0
GJ4498I0
GJ4624I0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. d'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)

21.96 €

1 Disponible 9 jours 204011

24.26 €

1 Disponible 9 jours 305011

25.10 €

1 5 jours 355511

26.78 €

1 9 jours 406211

28.24 €

1 9 jours 456812

29.71 €

1 Disponible 9 jours 507212

36.80 €

1 9 jours 557812

40.00 €

1 9 jours 608212

38.90 €

1 9 jours 659013

44.55 €

1 9 jours 709513

46.86 €

1 9 jours 7510013

55.63 €

1 9 jours 8010513

77.79 €

1 9 jours 9011513

99.53 €

1 9 jours 10012513

119.42 €

1 9 jours 10513514

116.00 €

1 9 jours 13016014

122.29 €

1 9 jours 13516514

147.12 €

1 9 jours 15018014

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de glissement Axe Liquide d'étanchéité Lubrifiant / Graisse Matériau du joint Rareflon (PTFE)
Matériau du bord du joint Métal Environnement, applications Pour l'agroalimentaire Lèvre anti-poussière NA
Méthode de fixation Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre Rainure du logement NA Séparation de deux liquides NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200 Limite de résistance à la pression(MPa) 0.1

Assistance technique