Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GJ1033F0 |
GJ1338H0 |
GJ1563F0 |
GJ1709E1 |
GJ2388I0 |
GJ2668J0 |
GJ2864J0 |
GJ3055F0 |
GJ3222I0 |
GJ3409H0 |
GJ3527G0 |
GJ3618L0 |
GJ3842I0 |
GJ3932K0 |
GJ3994K0 |
GJ4282H0 |
GJ4346I0 |
GJ4542F1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. d'arbre d (Ø) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 20 | 40 | 11 | |
33.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 45 | 11 | |
34.92 € | 1 | 9 jours | 28 | 48 | 11 | ||
35.98 € | 1 | 5 jours | 30 | 50 | 11 | ||
42.47 € | 1 | 5 jours | 40 | 62 | 11 | ||
46.44 € | 1 | 9 jours | 45 | 68 | 12 | ||
48.74 € | 1 | 5 jours | 50 | 72 | 12 | ||
53.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 55 | 78 | 12 | |
56.47 € | 1 | 9 jours | 60 | 82 | 12 | ||
63.79 € | 1 | 9 jours | 65 | 90 | 13 | ||
72.14 € | 1 | 9 jours | 70 | 95 | 13 | ||
83.22 € | 1 | 9 jours | 75 | 100 | 13 | ||
99.53 € | 1 | 9 jours | 85 | 110 | 13 | ||
105.40 € | 1 | 9 jours | 90 | 115 | 13 | ||
85.32 € | 1 | 9 jours | 95 | 120 | 13 | ||
119.95 € | 1 | 9 jours | 115 | 145 | 14 | ||
123.90 € | 1 | 9 jours | 120 | 150 | 14 | ||
181.75 € | 1 | 9 jours | 140 | 170 | 14 |
Loading...
Surface de glissement | Axe | Liquide d'étanchéité | Lubrifiant / Graisse | Matériau du joint | Rareflon (PTFE) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du bord du joint | Métal | Environnement, applications | Pour l'agroalimentaire | Lèvre anti-poussière | NA |
Méthode de fixation | Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre | Rainure du logement | NA | Séparation de deux liquides | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::200 | Limite de résistance à la pression(MPa) | 0.1 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. d'arbre d(Ø)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles