NOK, joint d'huile général, type OC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AO1709E1
AO2240E0
AO2390E0
AO2864F0
AO3222G0
AO3400E0
AO3994F0
AO4212F9
AO4451G0
AO4498E0
AO4542E0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. d'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)

8.17 €

1 9 jours 305011

7.53 €

1 9 jours 385811

8.17 €

1 5 jours 406212

10.46 €

1 9 jours 507212

13.60 €

1 10 jours 608212

14.64 €

1 9 jours 658812

25.52 €

1 Disponible 9 jours 9512013

33.04 €

1 9 jours 11014014

42.87 €

1 9 jours 13016014

45.80 €

1 9 jours 13516514

48.32 €

1 10 jours 14017014

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de glissement D.I. de logement Surface intérieure Liquide d'étanchéité Lubrifiant / Graisse Matériau du joint Caoutchouc nitrile
Matériau du bord du joint Caoutchouc (avec bague métallique) Environnement, applications Standard Lèvre anti-poussière NA
Méthode de fixation Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre Rainure du logement NA Séparation de deux liquides NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::100 Limite de résistance à la pression(MPa) 0.03

Assistance technique