NOK, joint d'huile général, type ZF

NOK, joint d'huile général, type ZF
  • En promotion
  • Remise sur volume
*Z oil seal cannot be used in areas subject to pressure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AZ0264E0
AZ0373E0
AZ0589F0
AZ0733F0
AZ0992G0
AZ1304H0
AZ1670H0
AZ2045G0
AZ2347G0
AZ2845F0
AZ3388F0
AZ3508F0
AZ3606F0
AZ3727F0
AZ3832F0
AZ3923F0
AZ3987E0
AZ4061F0
AZ4149E0
AZ4206F0
AZ4276F0
AZ4343E0
AZ4397E0
AZ4448E0
AZ4497F0
AZ4549E0
AZ4629F0
AZ4716F0
AZ4799F0
AZ4980E0
AZ5064E0
AZ5355E0
AZ5409E0
AZ5716F0
AZ5887E0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. d'arbre d
(Ø)
Dimension de rainure D
(mm)
Dimension de rainure d1
(mm)

1.00 €

1 9 jours 102111

1.07 €

1 Disponible 9 jours 122313

3.49 €

2.16 €

1 Jour même

Stock

152616

3.64 €

2.26 €

1 Jour même

Stock

172818

1.51 €

1 Disponible 9 jours 203121.5

2.77 €

1.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

253826.5

3.82 €

1 Disponible 9 jours 304331.5

4.51 €

2.80 €

1 Jour même

Stock

354836.5

5.29 €

1 5 jours 405341.5

5.59 €

1 Disponible 5 jours 506751.5

4.90 €

1 9 jours 658267

6.53 €

1 9 jours 708972

6.58 €

1 Disponible 9 jours 759477

4.79 €

1 Disponible 5 jours 809982

4.79 €

1 9 jours 8510487

5.90 €

1 9 jours 9011192

5.03 €

1 9 jours 9511697

14.08 €

1 Disponible 9 jours 100125102

9.04 €

1 9 jours 105130107

7.71 €

1 9 jours 110135113

7.75 €

1 9 jours 115140118

12.78 €

1 9 jours 120149123

10.05 €

1 9 jours 125154128

11.10 €

1 9 jours 130159133

12.54 €

6.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

135164138

13.60 €

1 Disponible 9 jours 140173143

14.86 €

1 Disponible 9 jours 150183153

16.11 €

1 9 jours 160193163

17.16 €

1 9 jours 170203173

18.61 €

1 9 jours 190223193

23.02 €

1 9 jours 200240203

34.10 €

1 9 jours 240286243

36.38 €

1 9 jours 250296253

59.82 €

1 9 jours 320372323

76.33 €

1 9 jours 380432383

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de glissement Axe Liquide d'étanchéité Graisse Matériau du joint Caoutchouc nitrile
Matériau du bord du joint Caoutchouc (sans bague métallique) Environnement, applications Standard / Pour roulements Lèvre anti-poussière NA
Méthode de fixation Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre Rainure du logement Disponible Séparation de deux liquides NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -22::80

Assistance technique