NOK, joint d'huile général, type SBB

NOK, joint d'huile général, type SBB
Large-diameter seal for rotation. Single lip type with metal outer diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AB5675A0
AB5712A0
AB5746A0
AB5814E0
AB5817E0
AB5866A0
AB5868E0
AB5888A0
AB5952A0
AB5955E2
AB5978A0
AB5993A0
AB6026A0
AB6057A0
AB6079A0
AB6096A0
AB6141E0
AB6159A0
AB6223A0
AB6226E0
AB6235A0
AB6281A0
AB6292A0
AB9434E0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. d'arbre d
(Ø)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)

156.61 €

1 10 jours 31037025

150.03 €

1 10 jours 32036025

156.61 €

1 10 jours 33037020

170.48 €

1 9 jours 35039020

176.93 €

1 10 jours 35040025

188.12 €

1 11 jours 37041520

183.64 €

2 9 jours 37043025

195.76 €

1 10 jours 38044025

193.14 €

1 9 jours 41045020

218.42 €

1 10 jours 41047025

227.47 €

1 10 jours 42048025

209.94 €

1 9 jours 43047020

234.47 €

2 9 jours 44050025

255.37 €

1 9 jours 45051025

266.76 €

1 10 jours 46052025

279.44 €

1 11 jours 47053025

294.32 €

1 11 jours 50054020

313.84 €

1 11 jours 51056025

370.34 €

2 14 jours 56061022

385.67 €

2 14 jours 56062025

404.02 €

2 11 jours 57062022

475.53 €

2 50 jours 61067023

494.76 €

1 11 jours 63067020

194.73 €

1 11 jours 39043018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de glissement Axe Liquide d'étanchéité Lubrifiant / Eau Matériau du joint Caoutchouc nitrile
Matériau du bord du joint Métal Environnement, applications Standard Lèvre anti-poussière NA
Méthode de fixation Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre Rainure du logement NA Séparation de deux liquides NA
Limite de résistance à la pression(MPa) 0.03

Assistance technique