Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (demi-raccord)

Système d'anneaux de compression double en acier inoxydable V-Lok (demi-raccord)
  • Remise sur volume
Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method -, V-Lok (Half union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUWH-6.35C
VUWH-9.52C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)

14.49 €

1 6 jours 6.3571.0

17.21 €

1 Disponible 6 jours 9.5245.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Demi-raccord union Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion R Filetage nominal 3/8B (10A) Traitement de surface NA
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale(mm) 1.65 – moins de 2.11 Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) 93

Assistance technique