Bouchons GOSHO (GD)【1-300 pièces par conditionnement】

Bouchons GOSHO (GD)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The GD type plug is a general dry seal type plug with a standard diameter position based on the American standard dry seal pipe thread (NPTF) standardized in ANSIB2.2.
· GoshoGD series is a dry-seal type hex socket plug that uses NPTF to provide strength even without using glue, and features excellent durability and long-lasting performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
SPHGD-ST-W1
SPHGD-ST-W1/2
SPHGD-ST-W1/8
SPHGD-ST-W1/16
SPHGD-ST-W3/4
SPHGD-ST-W3/8
SPHGD-SUS-W1/2
SPHGD-SUS-W1/4
SPHGD-SUS-W3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (NPT/NPTF) Longueur
(mm)
Matériau Traitement de surface Nombre de stries du filetage Unité de vente

10.15 €

1 Disponible 6 jours 10119.6[Acier] Acier au carbone pour la construction-11Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.99 €

1 Disponible 6 jours 101/215.5[Acier] Acier au carbone pour la construction-14Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.79 €

1 Disponible 6 jours 101/87.9[Acier] Acier au carbone pour la construction-27Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/167.9[Acier] Acier au carbone pour la construction-27Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

7.08 €

1 Disponible 13 jours 103/415.8[Acier] Acier au carbone pour la construction-14Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.65 €

1 Disponible 6 jours 103/811.7[Acier] Acier au carbone pour la construction-18Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

11.05 €

1 Disponible 6 jours 101/215.5Acier inoxydableNuméro14Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.83 €

0.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/411.1Acier inoxydableNuméro18Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

673.81 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 103/811.7Acier inoxydableNuméro18Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Standard Forme du trou de montage Six pans creux Type à bouchon Bouchons flottants

Assistance technique