Cache-tête【1-100 pièces par conditionnement】

Cache-tête
  • Remise sur volume
A hard cap inserted into the counterbore of a hexagonal socket head bolt to prevent intrusion of foreign matter. The flange diameter matches the diameter of the hex socket head bolt heads. The insertion slot is tight to prevent the cap becoming easily detached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDC-PL-M3
SDC-PL-M4
SDC-PL-M5
SDC-PL-M8
SDC-PL-M10
SDC-PL-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Diamètre extérieur
(mm)
Vis d'assemblage à six pans creux applicable Vis à parabole d'assemblage à six pans creux applicable Unité de vente

76.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1036.0M3M4Boîte / paquet

3.09 €

1 Disponible 6 jours 1047.5M4M5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

89.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1059.0M5M6Boîte / paquet

93.31 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10813.5M8M10Boîte / paquet

99.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101016.5M10M12Boîte / paquet

81.90 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101218.5M12M16Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Couleur Bleu

Assistance technique