Capuchon d'écrou norme ISO produits conformes rondelle (noir)

Capuchon d'écrou norme ISO produits conformes rondelle (noir)
  • En promotion
Color can be changed to suit the target application; comes in unique two-tone colors and can even be marked. Any screw size and material can be used to suit the target application. A knob nut can be assembled quickly by simply inserting a nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SDCB-PL-M10-26

Référence pièce
SDCB-PL-M10-26
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.29 €

0.75 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Nominal 10 Hauteur(mm) 26
Couleur Noir Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Vous vous trouvez sur la page de Capuchon d'écrou norme ISO produits conformes rondelle (noir), le numéro d'article est le suivant: SDCB-PL-M10-26.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDCB-PL-M10-26.

Assistance technique