Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CHNHR-STC-M8
Référence pièce
|
---|
CHNHR-STC-M8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Matériau | Traitement de surface | Unité de vente | Traitement de surface (détails) | Hauteur (H) | D | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | [Acier] Acier | Placage chromé | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Placage chrome] Placage chromé | 16 | 31 | 13 |
Loading...
Type de filetage | Métrique, gros filet | Applications, fonctions | Serrage à la main |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrous à oreilles forgés à froid (modèle R), le numéro d'article est le suivant: CHNHR-STC-M8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHNHR-STC-M8.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface (détails)
Type
Filetage nominal (M)
Traitement de surface
Unité de vente
Hauteur (H)
D
A
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CHNHR-ST-M4 |
CHNHR-ST-M5 |
CHNHR-ST-M8 |
CHNHR-STCB-M10 |
CHNHR-STCB-M12 |
CHNHR-STCB-M3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Filetage nominal (M) | Matériau | Traitement de surface | Unité de vente | Traitement de surface (détails) | Hauteur (H) | D | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.44 € | 1,300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | Boîte / paquet | [Non fourni] Textile | 11 | 21 | 8 | ||
162.51 € | 1,300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | Boîte / paquet | [Non fourni] Textile | 11 | 21 | 8 | ||
115.14 € | 450 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | Boîte / paquet | [Non fourni] Textile | 16 | 31 | 13 | ||
118.21 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | - | 10 | [Acier] Acier | Placage chromé | Boîte / paquet | [Placage chrome] Chrome noir | 18 | 36 | 16 | ||
99.35 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 12 | [Acier] Acier | Placage chromé | Boîte / paquet | [Placage chrome] Chrome noir | 23 | 48 | 20 | ||
114.96 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 3 | [Acier] Acier | Placage chromé | Boîte / paquet | [Placage chrome] Chrome noir | 9 | 17 | 6.5 |