Écrous à oreilles forgés à froid (modèle R)【1-1,300 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Écrous à oreilles forgés à froid (modèle R)
  • Remise sur volume
[Material] Steel stainless steel
[Surface treatment] None trivalent chromate bright chromate plating chrome plating nickel plating chrome plating coating silver, copper, tin plated

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CHNHR-STC-M8


Référence pièce
CHNHR-STC-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Matériau Traitement de surface Unité de vente Traitement de surface (détails) Hauteur (H) D A

0.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

-8[Acier] AcierPlacage chroméQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Placage chrome] Placage chromé163113

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage Métrique, gros filet Applications, fonctions Serrage à la main

Vous vous trouvez sur la page de Écrous à oreilles forgés à froid (modèle R), le numéro d'article est le suivant: CHNHR-STC-M8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHNHR-STC-M8.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CHNHR-ST-M4
CHNHR-ST-M5
CHNHR-ST-M8
CHNHR-STCB-M10
CHNHR-STCB-M12
CHNHR-STCB-M3
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Matériau Traitement de surface Unité de vente Traitement de surface (détails) Hauteur (H) D A

161.44 €

1,300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104[Acier] Acier[Non fourni] TextileBoîte / paquet[Non fourni] Textile11218

162.51 €

1,300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105[Acier] Acier[Non fourni] TextileBoîte / paquet[Non fourni] Textile11218

115.14 €

450 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 108[Acier] Acier[Non fourni] TextileBoîte / paquet[Non fourni] Textile163113

118.21 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -10[Acier] AcierPlacage chroméBoîte / paquet[Placage chrome] Chrome noir183616

99.35 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -12[Acier] AcierPlacage chroméBoîte / paquet[Placage chrome] Chrome noir234820

114.96 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -3[Acier] AcierPlacage chroméBoîte / paquet[Placage chrome] Chrome noir9176.5

Assistance technique