Écrous à oreilles pressés (hauts)【1-700 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Écrous à oreilles pressés (hauts)
  • Remise sur volume
[Material] Steel stainless steel
[Surface treatment] None trivalent chromate bright chromate plating chromate plating nickel plating coating silver, copper, tin plated

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHNHHI-STC-M4
CHNHHI-STCB-M4
CHNHHI-STCG-M4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Matériau Traitement de surface Unité de vente Traitement de surface (détails) Hauteur D A

68.95 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -4[Acier] Acier[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet[Placage chrome] Placage chromé9.522.211

73.89 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -4[Acier] Acier[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet[Placage chrome] Chrome noir9.522.211

58.08 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -4[Acier] Acier[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet[Placage chrome] Chrome vert9.522.211

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage Métrique, gros filet Applications, fonctions Serrage à la main

Assistance technique