Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FNTLFEL-ST3W-M10
Référence pièce
|
---|
FNTLFEL-ST3W-M10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Matériau | Traitement de surface | Unité de vente | Traitement de surface (détails) | Hauteur (mm) | Pas | t | D | Méplats (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 10.0 | 1.5 | 1.7 | 20.0 | 17 |
Loading...
Type de filetage | Métrique, gros filet | Applications, fonctions | Anti-desserrage | Détails sur le verrouillage | Écrou à friction |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrous E-LOCK, le numéro d'article est le suivant: FNTLFEL-ST3W-M10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FNTLFEL-ST3W-M10.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface (détails)
Type
Vis nominale (M)
Traitement de surface
Unité de vente
Hauteur(mm)
Pas
t
D
Méplats (B)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FNTLFEL-ST3W-M12 |
FNTLFEL-ST3W-M5 |
FNTLFEL-ST3W-M6 |
FNTLFEL-ST3W-M8 |
FNTLFEL-SUS-M10 |
FNTLFEL-SUS-M6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | Matériau | Traitement de surface | Unité de vente | Traitement de surface (détails) | Hauteur (mm) | Pas | t | D | Méplats (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 12.5 | 1.75 | 1.4 | 24.0 | 19 | ||
105.10 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | Boîte / paquet | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 6 | 0.8 | 1.0 | 11 | 8.0 | ||
0.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 6.9 | 1 | 1.2 | 13.0 | 10 | ||
132.80 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | Boîte / paquet | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 8.5 | 1.25 | 1.5 | 17 | 13 | ||
2.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] N/A | 10.0 | 1.5 | 1.7 | 20.0 | 17 | ||
1.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] N/A | 6.9 | 1 | 1.2 | 13.0 | 10 |