Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 6.4 | 6 | 2.3 | EN 1.0330 équiv. | - | 12 | |
2.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 8.4 | 8 | 3.2 | EN 1.0330 équiv. | - | 17 | |
2.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 10.5 | 10 | 4 | EN 1.0330 équiv. | - | 21 | |
3.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | 13 | 12 | 4.6 | EN 1.0330 équiv. | - | 24 | |
5.21 € | 1 | Disponible | 43 jours | 10 | [Acier] Acier | 15 | 14 | 5 | EN 1.0330 équiv. | - | 28 | |
5.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | 17 | 16 | 5.3 | EN 1.0330 équiv. | - | 30 | |
4.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 21 | 20 | 6.3 | EN 1.0330 équiv. | - | 36 | ||
11.06 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | 25 | 24 | 8.2 | EN 1.0330 équiv. | - | 44 | ||
18.99 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | 31 | 30 | 11.2 | EN 1.0330 équiv. | - | 56 | ||
41.69 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | 37 | 36 | 14 | EN 1.0330 équiv. | - | 68 | ||
60.88 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | 43 | 42 | 17 | EN 1.0330 équiv. | - | 78 | ||
91.08 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | 50 | 48 | 21 | EN 1.0330 équiv. | - | 92 | ||
143.54 € | 1 | 12 jours | 10 | [Acier] Acier | 66 | 64 | 27 | EN 1.0330 équiv. | - | 120 | ||
4.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | 6.4 | 6 | 2.3 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12 | |
9.51 € | 1 | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | 8.4 | 8 | 3.2 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 17 | ||
8.68 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | 10.5 | 10 | 4 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21 | ||
6.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 13 | 12 | 4.6 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 24 | |
9.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 17 | 16 | 5.3 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 30 | |
21.90 € | 1 | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | 21 | 20 | 6.3 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 36 | ||
34.77 € | 1 | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | 25 | 24 | 8.2 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 44 | ||
56.55 € | 1 | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | 31 | 30 | 11.2 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 56 |
Loading...
Type (application) | Configurations spéciales | Type | Rondelle sphérique | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Traitement de surface (détaillé) | N/A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles