Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Plaque conique, modèle D

Plaque conique, modèle D

· Type (application): Special
[Shape]
· Type: Cosmetic Screw and Washer
· Surface treatment: None
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc)
· Surface treatment (details): None
Materials: Steel, stainless steel
Inner diameter (mm): 7.1, 9.6, 12, 14.2, 16.5, 19, 23.2, 28, 29, 35, 42, 56, 65, 75
Thread: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M33, M36, M42, M48, M56, M64
Thickness (mm): 2.8, 3.5, 4.2, 5, 5.6, 6.2, 7.5, 9.5, 12, 15, 18, 22, 25, 30
Materials: Steel, SPCC
Material: Stainless steel (SUS304J3)
Outer diameter (mm): 12, 17, 21, 24, 28, 30

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSMD-ST-M10

Référence pièce
WSMD-ST-M10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

1.87 €

Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelles pour vis décoratives Matériau Acier
Traitement de surface N/A D.I. d(mm) 12 Vis nominale (M) 10
Épaisseur T(mm) 4.2 Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau : acier EN 1.0330 équiv.
Traitement de surface (détaillé) N/A Diamètre extérieur(mm) 21

Vous vous trouvez sur la page de Plaque conique, modèle D, le numéro d'article est le suivant: WSMD-ST-M10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSMD-ST-M10.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique