Rondelles en U (1T)

Rondelles en U (1T)
  • Remise sur volume
[Type (application)] Special
[Shape]
[Type] Plain Washer
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thickness t (mm)] 1
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Materials]Stainless steel SUS304J3
[Surface treatment](Details) none
[Inner diameter d (mm)] 8 11 14
[Nominal Thread (M)] 8 10 12
[Outer diameter (mm)] 25 32 40

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WS-SUS-M10
WS-SUS-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Diamètre extérieur
(mm)

1.14 €

1 Disponible 6 jours 10111032

1.48 €

1 Disponible 6 jours 10141240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelle carrée Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface N/A Épaisseur T(mm) 1 Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Matériau : acier inoxydable Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface (détaillé) N/A

Assistance technique